Panel táctil - TP 5170S - 2403107

Representación de una pantalla de 15 pulgadas

Panel táctil con 43,2 cm / 17"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 1024 píxel(es) (SXGA), 16,2 millones de colores, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Pantalla LC con pantalla táctil resistiva
  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Tres puertos COM
  • Diseño sin ventilador
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403107
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626247922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.100 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen TW (Taiwán)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios