Panel táctil - TP 5150S - 2403106

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 16,2 millones de colores, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Pantalla LC con pantalla táctil resistiva
  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Tres puertos COM
  • Diseño sin ventilador
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403106
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626247915
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.100 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen TW (Taiwán)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios