Software - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

Licencia runtime para Visu+ más la función de redundancia y networking y 3 clientes web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
  • Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
  • Conexión de driver directa al sistema de mando, p. ej. en Siemesn S7 o mediante Modbus/TCP y Modbus/RTU
  • Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
  • Scripts en VBA e IL elaborables
  • Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
  • Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
  • Protección de acceso con gestión de usuarios
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403011
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626200224
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81.000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios