Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

Monitor LCD plano de 18,5" con grado de protección IP65 y pantalla táctil capacitiva proyectiva

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Basicline BL FPM 18.5 es una pantalla plana para aplicaciones industriales, especialmente indicada cuando el monitor debe instalarse separado.

Sus ventajas

  • Pantalla de 18,5"
  • DisplayPort 1.2, entradas VGA y DVI-I
  • Botones de configuración integrados
  • Temperatura ambiente en servicio de -10 °C a 60 °C
  • Pantalla táctil de 18,5"

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402981
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 42 (C-6-2017)
EAN 4055626202303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,150.000 g
Número de tarifa arancelaria 85299020
País de origen TW (Taiwán)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios