Tablet-PC - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Similar a la ilustración

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 Píxel(es) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema bus:)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rendimiento óptimo para cada uso gracias a los procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
  • Conexiones estables vía WLAN y Bluetooth
  • Visualización de gran superficie mediante pantalla de 13,3“ con resolución Full HD
  • Trabajar de forma móvil gracias a la posibilidad de cambiar la batería con el equipo en funcionamiento
  • Manejo sólido y de eficacia probada gracias al marco monocasco cerrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402960
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 41 (C-6-2017)
EAN 4055626177014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.200 kg
Número de tarifa arancelaria 84713000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios