Software - VISU+ 2 RT 4096 AD - 2402750

Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 4096 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
  • Acoplamiento de mando con OPC
  • Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
  • Scripts en VBA e IL elaborables
  • Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
  • Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
  • Protección de acceso con gestión de usuarios
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402750
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626758916
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81.000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios