Panel táctil - TPE070BKW/A00290029 S00131 - 2401659

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401659
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626378961
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.100 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios