Panel táctil - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Similar a la ilustración

Panel táctil con 16,5 cm / 6,5"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401555
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626268927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,300.000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios