Panel táctil - TP57AT/702000 S00045 - 2401398

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401398
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626148267
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.000 kg

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios