Panel táctil - TP154ZTM/400720002 S00062 - 2401013

Panel táctil con 39,05 cm / 15,4"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401013
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626108087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,700.000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios