Panel táctil - TP105XIT-10/3103C240 S00050 - 2400846

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400846
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626105437
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,900.000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios