Panel táctil - TP090ZTW/400320002 S00060 - 2400781

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  800 x 480 Pixel (WVGA),  16,7 millones de colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400781
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626108964
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,400.000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios