Touch-Panel - WP 07T/WT - 2400164

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG), Antireflexbeschichtung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: MicroBrowser. (Bussystem: ohne)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápida puesta en marcha
  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Frente neutral
  • Resistencia a los rayos ultravioleta
  • Rango de temperatura ampliado de -20 °C a +70 °C
  • Grado de protección elevado: IP67 (lado frontal)
  • Resistencia a la abrasión elevada del frontal
  • Compatibilidad química elevada (vidrio téctil)
  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Sencilla sustitución de aparatos: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400164
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 44 (C-6-2017)
EAN 4046356965910
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios