Panel PC - EL PPC15 1000/M - 2400070

Similar a la ilustración

PC de panel carente de ventilador y con grado de protección IP65 (frontal) para aplicaciones marítimas, con display gráfico LED/TFT de 38,1 cm (15") y opciones de configuración de guardado de datos y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bocina interna
  • Sin reflexión de luz gracias a las pantallas delanteras negras
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos
  • Homologaciones marítimas: LR

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400070
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 51 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.600 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios