Adaptador frontal - VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 - 2322692

Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SMATIC S7-300, conectable 2 x 8 canales, longitud de cable: 2,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión a través de bornes con conexión doble por resorte
  • Atornillable al módulo de E/S
  • Conector hembra encapsulado hacia el lado del módulo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2322692
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 501 (C-5-2017)
EAN 4046356452472
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 427.800 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios