Adaptador frontal - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321541

La figura muestra el producto FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 17,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conect. enchufables recubiertos por extrusión
  • Conectores KS-/AKB-compatibles hacia el lado del módulo
  • Atornillable
  • Salida lateral de cable de la tarjeta de E/S

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321541
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 466 (C-7-2013)
EAN 4046356340298
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.190 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios