Cable - CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT - 2321211

Cable redondo confeccionado; Mando: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 y 6ES7 322-1BP50-0AA0 (conexión a negativo)); Conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); Longitud de cable: 4 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales de 4x8 canales
  • Cable divisor: conector enchufable de 40 polos en cuatro regletas para cable plano de 14 polos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321211
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 505 (C-5-2017)
EAN 4046356332019
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 600.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios