Fuente de alimentación ininterrumpida - QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461

Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/10 A y 12 V DC/5 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Con el módulo SAI para 24 V DC con corrientes de salida de 5 a 40 A puede crear su solución personalizada de la fuente de alimentación, el módulo SAI y el acumulador de energía.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo con detección automática de batería, cambio de batería sin herramienta durante el funcionamiento y comunicación mediante interfaz IFS
  • Óptimo aprovechamiento del tiempo buffer y control preventivo del acumulador de energía
  • Carga rápida de la batería
  • Amplia señalización y parametrización
  • Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente
  • Un módulo SAI, dos tensiones
  • Máxima flexibilidad gracias a la salida dual
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2320461
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 276 (C-4-2017)
EAN 4046356731515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 744.800 g
Número de tarifa arancelaria 85371091
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios