Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 1000 kbit/s, aparato terminal T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 1 x fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (multimodo)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vel. transm. hasta 1000 kbits/s
  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Combinable con el repetidor de cobre PSI mediante el conector para carriles simétricos
  • Registro automático vel. transmisión o ajuste fijo vel. transmisión por conmutador DIP
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (DeviceNet//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril simétricos)
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313999
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 327 (C-6-2017)
EAN 4046356513807
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 232.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios