Módulo activo - UM- 8 RELS/KSR-G24/1/SI/N/PLC - 2310811

Ninguna imagen disponible

Módulo de salida VARIOFACE, con zócalos enchufables para 8 mini-relés de conmutación, 1 contacto conmutado cada uno, un fusible de 5 A en las pistas de salida, respectivamente, para 24 V DC (sin relés), con 9 bornes de conexión adicionales sin potencial

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2310811
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356126212
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 351.340 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios