Convertidor de corriente universal - MCR-SL-CUC-600-I - 2308098

Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 600 A, salida 4 ... 20 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montable de forma variable sobre carril simétrico y placa de montaje
  • Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
  • Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
  • Separación de 3 vías
  • Medición de corriente universal, no se requieren shunts

Datos mercantiles

Clave de pedido 2308098
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 241 (C-5-2017)
EAN 4046356566988
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 293.300 g
Número de tarifa arancelaria 90303330
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios