Módulo pasivo - FLKM-2FLK20/32M/IN/LA/DV - 2304720

Módulos de interconexión, para "Mass Termination Blocks" (bloques de terminación en masa) de 40 polos, para: - Entrada de 32 canales con LED por señal, anchura del módulo: 169 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2304720
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 159 (IF-2005)
EAN 4017918973827
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 361.200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios