Contactor semiconductor - ELR 3-230AC/500AC- 9 - 2297222

Contactor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 9 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dispositivo de seguridad térmica opcional
  • Tiempos de conmutación estables y cortos
  • Conmutación sin ruido ni desgaste
  • Larga vida útil
  • Alta frecuencia de conmutación
  • Circuito de protección integrado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297222
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 43 (C-5-2017)
EAN 4046356175586
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 708.400 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios