Cable - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 - 2296825

Cable redondo confeccionado; Mando: Allen-Bradley SLC 500 (IB 32); Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con el sistema de cables se realiza una fracción de máx. 32 canales en 4 x 8 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2296825
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 479 (C-5-2017)
EAN 4017918612856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 215.200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios