Módulo de interconexión - FLKMS 16 - 2281542

La figura muestra una variante de 50 polos

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable para cable plano, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, con conector macho, así como gatillos de bloqueo cortos y largos para conectores hembra, número de polos 16

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2281542
Unidad de embalaje 5 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 243 (IF-2007)
EAN 4017918054793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios