Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-12040-159 - 2277404

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 400...4000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 4000) A
  • Dimensiones carril: 4x120x10 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277404
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 698.200 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios