Almacén - SKBI 64/G64 - 2263117

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 64, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2263117
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 783 (C-1-2013)
EAN 4017918053895
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 314.200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios