Accesorios - FLRP/SKBD - 2204134

Ninguna imagen disponible

Par de guías, ejecución reforzada con gatillo de bloqueo, la altura es de 100 mm, el orificio de sujeción tiene un diámetro de 3,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2204134
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 263 (CC-2002)
EAN 4017918053529
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17.170 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios