Caja para electrónica - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630

Carcasa, longitud: 109,8 mm, Cubierta, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 12,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202630
Unidad de embalaje 12 Udad
Cantidad de pedido mínima 12 Udad
EAN 4055626218700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.145 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios