Resorte - HSC-LR SP - 2202599

Muelle helicoidal para el sistema de palanca Lock & Release para carcasas ME-IO

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202599
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
EAN 4055626316673
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.241 g
Número de tarifa arancelaria 73202081
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios