nuevo

Conector de bus para carriles - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 8, paso: 2,54 mm, Color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202396
Unidad de embalaje 30 Udad
Cantidad de pedido mínima 30 Udad
EAN 4055626115078
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.840 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios