Tapa de la carcasa - EH 22,5-C CS/ABS - 2202200

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 22,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202200
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626072012
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14.220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios