Caja para electrónica - BC 161,6 OT 210021 KMGY - 2201984

Ninguna imagen disponible

Carcasas para montaje e instalación, longitud: 89,7 mm, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201984
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 500 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356960373
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61.300 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios