Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 300 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión enchufable / conexión por soldadura, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, Observe la curva derating del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201789
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Página del catálogo Página 35 (NTK-2014)
EAN 4046356911528
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios