Componentes de carcasa para electrónica - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 1 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo; incl. tapa ciega insertable; carcasa de base adecuada: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME PLC
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en el ancho de construcción de 40 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201492
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 10 Udad
Página del catálogo Página 733 (C-1-2013)
EAN 4046356838603
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91.810 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios