Caja para electrónica - ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY VPE1 - 2201321

La figura muestra las variantes de carcasa

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, longitud: 85 mm, altura: 92 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201321
Unidad de embalaje 1 Udad
EAN 4046356766999
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36.475 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios