Caja para electrónica - ME 90 UTG GN - 2201083

Carcasa, longitud: 99 mm, sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: verde, anchura: 90 mm, altura: 114,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201083
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356723169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107.440 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios