Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 GN - 2200855

Borne p. placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso para carcasa para electrónica ME MAX
  • Paso de 7,5 mm
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200855
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356701990
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.286 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios