Caja para electrónica - FKDSO 2,5/ 4-L BK - 2200839

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 320 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200839
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356689588
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.338 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios