Tapa de la carcasa - EH 22,5 F-C SS/ABS GY7035 - 2200674

Carcasa, orificio de conexión en un lado, Parte superior, color: gris, anchura: 22,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200674
Unidad de embalaje 10 Udad
EAN 4046356911160
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13.660 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios