Caja para electrónica - UM 45-PROFIL 9,2CM - 2200582

Ninguna imagen disponible

Caja para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Posibilidades de rotulación en el elemento lateral UM ...-SES con el material de señalización SS-ZB de Phoenix Contact
  • Montaje rápido
  • Forma y tamaño flexibles
  • Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
  • Alta estabilidad mecánica mediante atornillado de los elementos laterales con el perfil
  • La brida de sujeción UMK-BF facilita un montaje directo de los módulos sobre pared
  • Sujeción de cables mediante el elemento lateral UM ...-SEK (la sujeción por medio de sujetacables no forma parte del volumen de suministro)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200582
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356621519
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21.000 g
Número de tarifa arancelaria 39162000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios