Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 BK - 2200534

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Paso: 3,5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200534
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356606240
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.800 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios