Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - 2200363

Carcasa de base, número de polos: 2, paso: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200363
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356576918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.300 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios