Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - 2200334

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200334
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-1-2013)
EAN 4046356566308
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.488 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios