Regleta de base - MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - 2200330

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200330
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-1-2013)
EAN 4046356566162
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.365 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios