Caja para electrónica - ME MAX 22,5 2-2 BK - 2200298

Carcasa completa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: negro, anchura: 22,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200298
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
EAN 4046356555005
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57.420 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios