Regleta de base - GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - 2200262

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, montaje: Componentes SMD/THT/THR con embalaje en cinta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Números de polos 2 y 3 apta para anchuras de carcasa 17,5/35 mm o 22,5/45 mm
  • Conexión de enchufe por tornillo ortogonal
  • Forma de entrega: producto a granel en embalaje de cartón o embalaje en cinta para equipamiento automatizado
  • Paso 7,25 mm para la homologación UL 600 V sin restricciones
  • Apto para soldadura THR
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200262
Unidad de embalaje 70 Udad
Cantidad de pedido mínima 70 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 511 (C-1-2013)
EAN 4046356545297
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.280 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios