Caja para electrónica - ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 KMGY - 2200026

Ninguna imagen disponible

Carcasa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200026
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356490344
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21.560 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios