Parte enchufable - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 7,25 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Conexión de enchufe por tornillo ortogonal
  • Paso 7,25 mm para la homologación UL 600 V sin restricciones
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199553
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 508 (C-1-2013)
EAN 4046356495349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.290 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios