Empalmador de conectores - UHV240-M16/M16 - 2130240

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS y UHV 240-KH/KH

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 70 ... 240 mm², anchura: 53 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130240
Unidad de embalaje 5 Udad
EAN 4017918053024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444.650 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios